Multi-Purpose Push-On Hose End Connection, 1/4 in. Stainless Steel Tube Adapter, 3/8 in. Hose Size
부품 번호: SS-PB6-TA4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
Торцевые соединенияТорцевые соединения для различных шлангов и гибких трубок Swagelok обеспечивают простоту выездного монтажа. В ассортимент входят трубные обжимные фитинги и трубные переходники Swagelok, фитинги с наружной резьбой NPT, фитинги с конической наружной резьбой ISO/BSP и муфты. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
Multi-Purpose Push-On Hose End Connection, 1/4 in. Stainless Steel Tube Adapter, 3/8 in. Hose Size
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
Торцевые соединения
Торцевые соединения для различных шлангов и гибких трубок Swagelok обеспечивают простоту выездного монтажа. В ассортимент входят трубные обжимные фитинги и трубные переходники Swagelok, фитинги с наружной резьбой NPT, фитинги с конической наружной резьбой ISO/BSP и муфты.
■ コア材質:メタル、PTFE、PFA、ビニール、ナイロン、ポリエチレン、ゴム/■ ホース径(呼び径)サイズ:1/8 インチから2 インチまで/■ 豊富なエンド・コネクション(インチ・サイズ/ミリ・サイズ)/■ 長さ:ユーザー指定可能/■ オプション:カバー、タグ、テストなど
사양
SS-PB6-TA4 — Multi-Purpose Push-On Hose End Connection, 1/4 in. Stainless Steel Tube Adapter, 3/8 in. Hose Size
속성 | 값 |
---|---|
Материал корпуса | 316 스테인리스강 |
Размер соединения 1 | 1/4인치 |
Тип соединения 1 | 스웨즈락 튜브 어댑터 |
Материал торцевого соединения | 316 스테인리스강 |
размер шланга, | 3/8인치 |
eClass (4.1) | 37110306 |
eClass (5.1.4) | 37110390 |
eClass (6.0) | 37119200 |
eClass (6.1) | 37119200 |
eClass (10.1) | 37119200 |
UNSPSC (4.03) | 40141504 |
UNSPSC (10.0) | 40141734 |
UNSPSC (11.0501) | 40141734 |
UNSPSC (13.0601) | 40141734 |
UNSPSC (15.1) | 40141734 |
UNSPSC (17.1001) | 40141734 |
자원
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-PB12-PM12 | 真ちゅう | 3/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
B-PB12-TA12 | 真ちゅう | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | 제품 보기 |
B-PB4-MT4 | 真ちゅう | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | 제품 보기 |
B-PB4-PM4 | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
B-PB4-TA4 | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | 제품 보기 |
B-PB6-MT6 | 真ちゅう | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | 제품 보기 |
B-PB6-PM4 | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
B-PB6-PM6 | 真ちゅう | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
B-PB6-TA6 | 真ちゅう | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | 제품 보기 |
B-PB6-TM10 | 真ちゅう | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | 제품 보기 |
B-PB8-PM8 | 真ちゅう | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
B-PB8-TA8 | 真ちゅう | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | 제품 보기 |
B-PB8-TM12 | 真ちゅう | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | 제품 보기 |
SS-PB12-PM12 | ステンレス鋼の種類 | 3/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
SS-PB12-TA12 | ステンレス鋼の種類 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | 제품 보기 |
SS-PB16-TA16 | ステンレス鋼の種類 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | 제품 보기 |
SS-PB4-6 | Нержавеющая сталь | 1/4 дюйма | Универсальная шланговая вставка для вставного торцевого соединения | - | - | 제품 보기 |
SS-PB4-MT4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | 제품 보기 |
SS-PB4-PM4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-PB4-SL4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-PB4-TA4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | 제품 보기 |
SS-PB4-TM6 | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | 제품 보기 |
SS-PB4-TM8 | 316 스테인리스강 | 8mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | 제품 보기 |
SS-PB6-6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 다목적 푸쉬-온(Push-On) 호스 인서트 | - | - | 제품 보기 |
SS-PB6-MT6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | 제품 보기 |
SS-PB6-PM4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-PB6-PM6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-PB6-SL6 | Edelstahl | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
SS-PB6-TA6 | Edelstahl | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | 제품 보기 |
SS-PB6-TA8 | Edelstahl | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | 제품 보기 |
SS-PB6-TM10 | Edelstahl | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | 제품 보기 |
SS-PB6-TM8 | Edelstahl | 8 mm | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | 제품 보기 |
SS-PB8-6 | Edelstahl | 1/2 Zoll | Einsatz für Push-On-Mehrzweckschlauch | - | - | 제품 보기 |
SS-PB8-MT8 | Edelstahl | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
SS-PB8-PM8 | Edelstahl | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
SS-PB8-SL8 | Edelstahl | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
SS-PB8-TA8 | Edelstahl | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | 제품 보기 |
SS-PB8-TM12 | Edelstahl | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.